Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Fläns

065B2502

VFG21 PN16 15/4 2-vägs fläns tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningVFG21 PN16 15/4 2-vägs fläns tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]16.00 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FörseglingsmaterialEPDM
FunktionTryckavlastning
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]4.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.01
Material DescriptionVFG21 PN16 15/4 2-way flange flow/ret
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFG 21
Slaglängd [mm]6.00 mm
SpindellägeNormalt öppen
TätningstypSoft sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialGråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 15
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.008 Kilogram
Nettovikt6.008 Kilogram
Volym11.781 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421804193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm