Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Fläns

065B2426

VFG2 PN16 250/400 2-vägs fläns tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
Applikationsalternativ VSPFjärrvärme
BeskrivningVFG2 PN16 250/400 2-vägs fläns tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FunktionTryckavlastning
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.20
Kavitationsfaktor 100 %0.15
Kavitationsfaktor 25 %0.31
Kavitationsfaktor 50 %0.25
Kavitationsfaktor 75 %0.20
Kvs-värden [m³/h]400 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.05
Material DescriptionVFG2 PN16 250/400 2-way fla flow/ret VBE
Medie-pH [Max]10
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFG 2
SCIP ID nr6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP-dokumentproduktnamnVFG DN150-250 - 2
Slaglängd [mm]24.00 mm
SpindellägeNormalt öppen
TätningstypMetal sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialGråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4313
VentilstorlekDN 250
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt562 Kilogram
Nettovikt562 Kilogram
Volym977.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421803431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm