VFG 2, PN 40, DN 20, 6.3 m³/h, Fläns
065B2412
VFG2 PN40 20/6,3 2-vägs fläns tillopp/ret
065B2412
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | EN 1092-1 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | VFG2 PN40 20/6,3 2-vägs fläns tillopp/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Flödesegenskaper | Linjär optimerad |
| Funktion | Tryckavlastning |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.69 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.60 |
| Kvs-värden [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Läckage genom port max. [% kvs] | 0.03 |
| Material Description | VFG2 PN40 20/6,3 2-way flange flow/ret |
| Medie-pH [Max] | 10 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 200 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | VFG 2 |
| Slaglängd [mm] | 6.00 mm |
| Spindelläge | Normalt öppen |
| Tätningstyp | Metal sealing cone |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 40 |
| Ventilhus, material | Gjutstål GP240GH (GS-C 25) |
| Ventilkägla material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4404 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilstorlek | DN 20 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.779 Kilogram |
| Nettovikt | 7.508 Kilogram |
| Volym | 21.28 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |