AFD-olja, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², RÖD
003G1486
Funktion: Tryckreduceringsregulator
003G1486
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | AFD-OLJA PB25 0,15–1,5 250 cm2 röd |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 50 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.15 bar |
| Färg | RÖD |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Funktion | Tryckreduceringsregulator |
| Husmaterial | Stål, mat. Nr 1,0338, zinkpläterad |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Material Description | AFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFD-olja |
| Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
| Tillåtna medier | Termo oil |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Tryckklass | PN 25 |
| Tryckregulator | Tryckreduceringsregulator |
| Version för montage | Flöde |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 14.382 Kilogram |
| Nettovikt | 14.382 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 48.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702421817339 |