Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD-olja, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², RÖD

003G1042

Funktion: Tryckreduceringsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningAFD-OLJA PB25 1-6 80 cm2 röd
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]50 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]6.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]1.00 bar
FärgRÖD
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckreduceringsregulator
HusmaterialStål, mat. Nr 1,0338, zinkpläterad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFD OIL PB25 1-6 80cm2 red
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]25 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFD-olja
SCIP ID nrd6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-dokumentproduktnamnAFD/A
Ställdonets dimension [cm2]80 cm²
Tillåtna medierTermo oil
Tryckinställningsområde [bar] [Max]6.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]1.00 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorTryckreduceringsregulator
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.881 Kilogram
Nettovikt8.881 Kilogram
Volym26.754 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm