Flödesdelare, För ventiler: VFGS2
065B2776
Flödesdelare för VFGS2-ventiler DN25, 32
065B2776
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Beskrivning | Flödesdelare för VFGS2-ventiler DN25, 32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| För ventiler | VFGS2 |
| För ventilstorlek | DN 25DN 32 |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] | 32 mm |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] | 25 mm |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN25, 32 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Flödesdelare |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.28 Kilogram |
| Nettovikt | 0.232 Kilogram |
| Volym | 1.933 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |