Impulsrör, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, null: AVPL
003L3561
Impulsrörssats AH G1/16#, fi3x1,5m
003L3561
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 1/16 |
| Beskrivning | Impulsrörssats AH G1/16#, fi3x1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 3 mm |
| För produkttyp | AVPL |
| Innehåller batterier | No |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] | 15 mm |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] | 16 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] | 16 bar |
| Längd [mm] | 1500.0 mm |
| Material | COPPER |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Impulsrör |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.09 Kilogram |
| Nettovikt | 0.09 Kilogram |
| Volym | 0.22 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |