Impulsrör, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, För produkttyp: AV(P)QM (T)
003H6929
Imp.rör för tryck.red. för AV-område, 1 st
003H6929
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | R 1/2 |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| Beskrivning | Imp.rör för tryck.red. för AV-område, 1 st |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| För produkttyp | AV(P)QM (T) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] | 50 mm |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] | 15 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] | 25 bar |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] | 25 bar |
| Längd [mm] | 1500.0 mm |
| Material | COPPER |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Impulsrör |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.16 Kilogram |
| Nettovikt | 0.146 Kilogram |
| Volym | 0.6 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |