Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsrör, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Koppar Cu-DHP CW024A H040, För produkttyp: AV(P)QM (T)

003H6854

Impulsrörssats AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekR 1/2
Antal per förpackningsformat8 antal
Beskrivning,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
För produkttypAV(P)QM (T)
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]50 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]15 mm
Kännetecken
Värde
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialKoppar Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
SCIP ID nr580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.424 Kilogram
Nettovikt0.292 Kilogram
Volym3.538 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm