Impulsrör, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Koppar Cu-DHP CW024A H040, För produkttyp: AV(P)QM (T)
003H6852
Impulsrörssats AV R 1/8##,fi 6x1,5m
003H6852
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek | R 1/8 |
| Beskrivning | ,fi 6x1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| För produkttyp | AV(P)QM (T) |
| Innehåller batterier | No |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] | 50 mm |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] | 15 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd [mm] | 1500.0 mm |
| Material | Koppar Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | Impulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Impulsrör |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.362 Kilogram |
| Nettovikt | 0.342 Kilogram |
| Volym | 3.927 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541555 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |