Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6847
Ställdon PN25 3-11 SAVA, SAVD förb/ret/till
003H6847
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Ställdon PN25 3-11 SAVA, SAVD förb/ret/till |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 3.00 bar |
| För produkttyp | SAVA, SAVD |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Act., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Ställdon och inställningsdelar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 3.00 bar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.409 Kilogram |
| Nettovikt | 6.409 Kilogram |
| Volym | 7.9 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |