Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Ställdon PN25 3-11 AVA, AVD förb/ret/till

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningStälldon PN25 3-11 AVA, AVD förb/ret/till
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksinställning [bar] [Max]11.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]3.00 bar
För produkttypAVA, AVD
Innehåller batterierNo
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Kännetecken
Värde
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypStälldon och inställningsdelar
SCIP ID nr6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP-dokumentproduktnamnMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Tryckinställningsområde [bar] [Max]11.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]3.00 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.745 Kilogram
Nettovikt4.745 Kilogram
Volym9.574 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm