Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Ställdon PN25 1-4,5 AVA, AVD förb/ret/till

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningStälldon PN25 1-4,5 AVA, AVD förb/ret/till
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksinställning [bar] [Max]4.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]1.00 bar
För produkttypAVA, AVD
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Kännetecken
Värde
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypStälldon och inställningsdelar
SCIP ID nr6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP-dokumentproduktnamnMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Tryckinställningsområde [bar] [Max]5.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]1.00 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.083 Kilogram
Nettovikt3.083 Kilogram
Volym9.95 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm