Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Version för montage: Flöde

003H6838

Ställdons- och justeringsdel PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 tillopp

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningStälldons- och justeringsdel PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 tillopp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.20 bar
För produkttypAVPQ4
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Kännetecken
Värde
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypStälldon och inställningsdelar
SCIP ID nra086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
SCIP-dokumentproduktnamnAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
Tryckinställningsområde [bar] [Max]1.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.20 bar
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.501 Kilogram
Nettovikt4.501 Kilogram
Volym9.455 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm