Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Version för montage: Flöde
003H6836
Ställdons- och justeringsdel PN25 1-5 AVP tillopp
003H6836
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Ställdons- och justeringsdel PN25 1-5 AVP tillopp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 1.00 bar |
| För produkttyp | AVP |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Ställdon och inställningsdelar |
| SCIP ID nr | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Version för montage | Flöde |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.26 Kilogram |
| Nettovikt | 3.26 Kilogram |
| Volym | 9.623 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |