Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Version för montage: Retur
003H6832
Ställdons- och justeringsdel PN25 3-11 AVP retur
003H6832
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Ställdons- och justeringsdel PN25 3-11 AVP retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 3.00 bar |
| För produkttyp | AVP |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP return |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Ställdon och inställningsdelar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Version för montage | Retur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.594 Kilogram |
| Nettovikt | 4.594 Kilogram |
| Volym | 7.9 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |