Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Version för montage: Flöde

003H6824

Ställdons- och justeringsdel PN25 0,2-1,0 AV tillopp

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningStälldons- och justeringsdel PN25 0,2-1,0 AV tillopp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.20 bar
För produkttypAVP
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
Kännetecken
Värde
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypStälldon och inställningsdelar
SCIP ID nrc62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP-dokumentproduktnamnMD_ACT_PN16_FLO_T
Tryckinställningsområde [bar] [Max]1.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.20 bar
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.788 Kilogram
Nettovikt1.266 Kilogram
Volym4.535 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm