Ställdon och inställningsdelar, För produkttyp: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Version för montage: Retur
003H6822
Ställdons- och justeringsdel PN25 0,2-1,0 AV retur
003H6822
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 9 antal |
| Beskrivning | Ställdons- och justeringsdel PN25 0,2-1,0 AV retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.20 bar |
| För produkttyp | AVP |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Ställdon och inställningsdelar |
| SCIP ID nr | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MD_ACT_PN16_RET_T |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Version för montage | Retur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.216 Kilogram |
| Nettovikt | 1.216 Kilogram |
| Volym | 4.586 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |