Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Impulsrör, 6 mm, 1500 mm, Mässing CW617N, För produkttyp: AFP(Q)/B

003H0488

Kopparrör fi 6x1 mm 1,5 m

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningKopparrör fi 6x1 mm 1,5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
För produkttypAFP(Q)/B
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]50 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]15 mm
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max]25 bar
Kännetecken
Värde
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min]25 bar
Längd [mm]1500.0 mm
MaterialMässing CW617N
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Nominellt tryck [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.344 Kilogram
Nettovikt0.328 Kilogram
Volym3456.12 Cubic centimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm