Temperaturutjämningskärl, 0,3 l, MD-område
003H0277
Temperaturutjämningskärl, 0,3 l, MD-område
003H0277
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Temperaturutjämningskärl, 0,3 l, MD-område |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fyllningsvolym [l] | 0.3 L |
| Innehåller batterier | No |
| Material | Stål |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Seal pot, 0.3 l, MD range |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Temperaturutjämningskärl |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.258 Kilogram |
| Nettovikt | 1.258 Kilogram |
| Volym | 4.894 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |