Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål
003G1857
Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
003G1857
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 1/4 |
| Beskrivning | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| För produkttyp | AFPB(-F) 2 |
| För ventilstorlek | DN 100 |
| Innehåller batterier | No |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] | 100 mm |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] | 100 mm |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] | 16 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Rostfritt stål |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Impulsrör |
| SCIP ID nr | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Ställdonsstorlek | 160 cm² |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.187 Kilogram |
| Nettovikt | 0.13 Kilogram |
| Volym | 2.112 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414354 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |