Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål

003G1820

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsstorlekG 1/4
Antal per förpackningsformat10 antal
BeskrivningImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
För produkttypAFPB(-F) 2
För ventilstorlekDN 15DN 20
FörpackningsformatMultipack
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]20 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]15 mm
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max]40 bar
Kännetecken
Värde
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min]16 bar
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN15/20
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
Ställdonsstorlek160 cm²
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.18 Kilogram
Nettovikt0.16 Kilogram
Volym0.56 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255135692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm