Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål, För produkttyp: AFPQ

003G1417

Impulsrör för AFPQ PN16 DN 250

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1/4
BeskrivningImpulsrör för AFPQ PN16 DN 250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
För produkttypAFPQ
För ventilstorlekDN 250
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]250 mm
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]250 mm
Kännetecken
Värde
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max]16 bar
Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min]16 bar
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypImpulsrör
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.394 Kilogram
Nettovikt1.394 Kilogram
Volym36.223 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm