Impulsrör, 10 mm, G 1/4, Rostfritt stål, För produkttyp: AFPQ
003G1405
Impulsrör för AFPQ PN40 250
003G1405
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek | G 1/4 |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | Impulsrör för AFPQ PN40 250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 10 mm |
| För produkttyp | AFPQ |
| För ventilstorlek | DN 250 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max] | 250 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min] | 250 mm |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Lämplig för ventil med tryck [bar] [Min] | 40 bar |
| Material | Rostfritt stål |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 250 |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tillbehör – SAC |
| Produkttyp | Impulsrör |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.7 Kilogram |
| Nettovikt | 0.527 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.36 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813621 |