Danfoss logo
Danfoss Icon™ 230V elcentral-product-category

Danfoss Icon™ 230V elcentral

Danfoss Icon™ 230 V Wiring Center är en kopplingsbox avsedd för användning i vattenburna golvvärmesystem med 230 V termostater och ställdon. Den kan ansluta upp till 14 termiska ställdon från så många som 8 rumstermostater.
Enheten har en 230 V utgång för cirkulationspump och ett spänningsfritt relä för styrning av en panna, vilket aktiveras när en eller flera termostater kräver värme. Den stöder även sänknings- och kyllägen, vilka aktiveras av en extern brytare och ger en 230 V utgång.

Features and benefits

  • Icon™ 230 V kopplingscentral ansluter upp till 14 termiska ställdon, med ingång från upp till 8 rumstermostater
  • 230 V spänningsförande cirkulationspumputgång för direkt pumpstyrning
  • Spänningsfritt relä för pannstyrning
  • Sänknings- och kyllägen aktiveras via extern brytare, ger 230 V utgång
  • LED-indikatorer visar när TWA-utgångar är aktiva
  • Enkel montering tack vare enkel terminallayout och tydliga skruvterminalmarkeringar
  • Utbytbar säkring
  • Kan monteras med skruvar eller DIN-skena
  • Trådbrygga möjliggör ytterligare utgångar (max. 5 TWA:er per termostat)