Icon™ Wiring centers
Product types shown: 2
Danfoss Icon™ 230V elcentral
Danfoss Icon™ 230 V Wiring Center är en kopplingsbox avsedd för användning i vattenburna golvvärmesystem med 230 V termostater och ställdon. Den kan ansluta upp till 14 termiska ställdon från så många som 8 rumstermostater.
Enheten har en 230 V utgång för cirkulationspump och ett spänningsfritt relä för styrning av en panna, vilket aktiveras när en eller flera termostater kräver värme. Den stöder även sänknings- och kyllägen, vilka aktiveras av en extern brytare och ger en 230 V utgång.