Danfoss logo
C4C fördelare, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 10, 10 bar-product-details

C4C fördelare, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 10, 10 bar

088U1510

C4C FHF-P 10+10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]10
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningC4C FHF-P 10+10
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkännandeRoHS Kina
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Kännetecken
Värde
MaterialBrass
Material DescriptionC4C FHF 10+10
Model numberC4C FHF-P 10+10
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktetikettNo
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypC4C fördelare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.6 Kilogram
Nettovikt4.52 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255264880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm