C4C fördelare, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 8, 10 bar
088U1508
C4C FHF-P 8+8
088U1508
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 8 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Beskrivning | C4C FHF-P 8+8 |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Godkännande | RoHS Kina |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Material Description | C4C FHF 8+8 |
| Model number | C4C FHF-P 8+8 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktetikett | No |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | C4C fördelare |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.65 Kilogram |
| Nettovikt | 3.6 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |