Danfoss logo
C4C Manifold bundle 8+8, Manifold SSM

Förgreningsrör SSM, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 8, 10 bar

088U1318

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]8
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
AvluftningsventilManuell
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
FlödesmätareNej
Flödestemperatur [°C] [Max]90 °C
Kännetecken
Värde
FörinställningJa
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionC4C Manifold bundle 8+8
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör SSM
Testtryck [bar]16 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.8 Kilogram
Nettovikt7.4 Kilogram
Volym0.029 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162456729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm