Danfoss logo
C4C Manifold bundle 7+7, Manifold SSM

Förgreningsrör SSM, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 7, 10 bar

088U1317

C4C Manifold SSM bundle

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]7
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
AvluftningsventilManuell
BeskrivningC4C Manifold SSM bundle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
FlödesmätareNej
Flödestemperatur [°C] [Max]90 °C
Kännetecken
Värde
FörinställningJa
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionC4C Manifold bundle 7+7
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör SSM
Testtryck [bar]16 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.2 Kilogram
Nettovikt6.8 Kilogram
Volym0.027 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162456712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm