Förgreningsrör SSM, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 5, 10 bar
088U1315
C4C Manifold SSM bundle
088U1315
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 5 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Avluftningsventil | Manuell |
| Beskrivning | C4C Manifold SSM bundle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Flödesmätare | Nej |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förinställning | Ja |
| Material | Rostfritt stål |
| Material Description | C4C Manifold bundle 5+5 |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör SSM |
| Testtryck [bar] | 16 bar |
| Ventilanslutning | Danfoss RA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6 Kilogram |
| Nettovikt | 5.6 Kilogram |
| Volym | 0.023 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |