Förgreningsrör SSM, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 11, 10 bar
088U0811
SSM förgreningsrör 11+11
088U0811
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 11 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Avluftningsventil | Manuell |
| Beskrivning | SSM förgreningsrör 11+11 |
| Depth (EF000049) | 745 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Flödesmätare | Nej |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Förinställning | Ja |
| Height (EF000040) | 117 |
| Innehåller batterier | No |
| Material | Rostfritt stål |
| Material Description | SSM manifold 11+11 |
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 11 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 16 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör SSM |
| SCIP ID nr | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SSM manifold x+x |
| Testtryck [bar] | 16 bar |
| UNSPSC-KOD | 40141720 |
| Ventilanslutning | Danfoss RA |
| Width (EF000008) | 190 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.903 Kilogram |
| Nettovikt | 5.756 Kilogram |
| Volym | 16.561 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |