Förgreningsrör SSM, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 6, 10 bar
088U0806
SSM förgreningsrör 6+6
088U0806
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 6 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Avluftningsventil | Manuell |
| Beskrivning | SSM förgreningsrör 6+6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Flödesmätare | Nej |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Förinställning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Rostfritt stål |
| Material Description | SSM manifold 6+6 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör SSM |
| SCIP ID nr | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SSM manifold x+x |
| Testtryck [bar] | 16 bar |
| Ventilanslutning | Danfoss RA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.675 Kilogram |
| Nettovikt | 3.59 Kilogram |
| Volym | 10.786 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |