Danfoss logo
SSM_088U0802_F0_v1

Förgreningsrör SSM, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 2, 10 bar

088U0802

SSM förgreningsrör 2+2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]2
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
AvluftningsventilManuell
BeskrivningSSM förgreningsrör 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
FlödesmätareNej
Flödestemperatur [°C] [Max]90 °C
FörinställningJa
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionSSM manifold 2+2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör SSM
SCIP ID nrf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP-dokumentproduktnamnSSM manifold x+x
Testtryck [bar]16 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.886 Kilogram
Nettovikt1.669 Kilogram
Volym6.611 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425119460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm