Danfoss logo
SSM-F_088U0761_F_v1

Förgreningsrör SSM-F, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 11, 6 bar

088U0761

SSM förgreningsrör 11+11 med flödesmätare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]11
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
AvluftningsventilManuell
BeskrivningSSM förgreningsrör 11+11 med flödesmätare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesmätareJa
Flödestemperatur [°C] [Max]60 °C
FörinställningJa
Kännetecken
Värde
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionSSM-11F manifold set with flowmeters
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör SSM-F
SCIP ID nr767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP-dokumentproduktnamnSSM manifold set with flowmeters
Testtryck [bar]10 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.733 Kilogram
Nettovikt5.73 Kilogram
Volym15.146 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425114748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm