Förgreningsrör SSM-F, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 10, 6 bar
088U0760
SSM förgreningsrör 10+10 med flödesmätare
088U0760
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 10 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 6 bar |
| Avluftningsventil | Manuell |
| Beskrivning | SSM förgreningsrör 10+10 med flödesmätare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesmätare | Ja |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Förinställning | Ja |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Rostfritt stål |
| Material Description | SSM-10F manifold set with flowmeters |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör SSM-F |
| SCIP ID nr | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SSM manifold set with flowmeters |
| Testtryck [bar] | 10 bar |
| Ventilanslutning | Danfoss RA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.44 Kilogram |
| Nettovikt | 5.361 Kilogram |
| Volym | 15.146 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |