Danfoss logo
SSM-F_088U0759_F_v1

Förgreningsrör SSM-F, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 9, 6 bar

088U0759

SSM förgreningsrör 9+9 med flödesmätare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]9
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
AvluftningsventilManuell
BeskrivningSSM förgreningsrör 9+9 med flödesmätare
Depth (EF000049)595
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesmätareJa
Flödestemperatur [°C] [Max]60 °C
FörinställningJa
Height (EF000040)120
Innehåller batterierNo
MaterialRostfritt stål
Material (EF002169)Brass
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSSM-9F manifold set with flowmeters
Max. operating pressure (EF020449)6
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör SSM-F
SCIP ID nr767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP-dokumentproduktnamnSSM manifold set with flowmeters
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Testtryck [bar]10 bar
VentilanslutningDanfoss RA
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.842 Kilogram
Nettovikt4.84 Kilogram
Volym13.566 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425114762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm