Danfoss logo
SSM-F_088U0757_F_v1

Förgreningsrör SSM-F, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 7, 6 bar

088U0757

SSM förgreningsrör 7+7 med flödesmätare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]7
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
AvluftningsventilManuell
BeskrivningSSM förgreningsrör 7+7 med flödesmätare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesmätareJa
Flödestemperatur [°C] [Max]60 °C
FörinställningJa
Kännetecken
Värde
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionSSM-7F manifold set with flowmeters
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör SSM-F
SCIP ID nr767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP-dokumentproduktnamnSSM manifold set with flowmeters
Testtryck [bar]10 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.964 Kilogram
Nettovikt3.96 Kilogram
Volym10.816 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425114786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm