Danfoss logo
SSM-F_088U0756_F_v1

Förgreningsrör SSM-F, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 6, 6 bar

088U0756

SSM förgreningsrör 6+6 med flödesmätare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]6
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
AvluftningsventilManuell
BeskrivningSSM förgreningsrör 6+6 med flödesmätare
Depth (EF000049)500
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesmätareJa
Flödestemperatur [°C] [Max]60 °C
FörinställningJa
Height (EF000040)120
Innehåller batterierNo
MaterialRostfritt stål
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-6F manifold set with flowmeters
Max. number of expansion groups (EF025121)6
Kännetecken
Värde
Max. operating pressure (EF020449)6
Medium temperature (continuous) (EF023182)90-90
Multi-zone manifold (EF015349)TRUE
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Primary pressure difference (EF009380)0.6-0.6
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör SSM-F
SCIP ID nr767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP-dokumentproduktnamnSSM manifold set with flowmeters
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Testtryck [bar]10 bar
UNSPSC-KOD40141720
VentilanslutningDanfoss RA
Width (EF000008)195
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.594 Kilogram
Nettovikt3.57 Kilogram
Volym11.7 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425114793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm