Förgreningsrör SSM-F, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 2, 6 bar
088U0752
SSM förgreningsrör 2+2 med flödesmätare
088U0752
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 2 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 6 bar |
| Avluftningsventil | Manuell |
| Beskrivning | SSM förgreningsrör 2+2 med flödesmätare |
| Depth (EF000049) | 295 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesmätare | Ja |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Förinställning | Ja |
| Height (EF000040) | 117 |
| Innehåller batterier | No |
| Material | Rostfritt stål |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM-2F, manifold set with flowmeters |
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör SSM-F |
| SCIP ID nr | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SSM manifold set with flowmeters |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Testtryck [bar] | 10 bar |
| UNSPSC-KOD | 40141720 |
| Ventilanslutning | Danfoss RA |
| Width (EF000008) | 188 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.85 Kilogram |
| Nettovikt | 1.828 Kilogram |
| Volym | 6.489 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |