Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0662

SSM fördelarpaket, Rostfritt stål, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 12, 6 bar

088U0662

SSM Bundle 12+12

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdiameter, sida 1 [mm]16.0 mm
Anslutningsstorlek3/4"
AnslutningstyperKompressionskoppling
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]12
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
AvluftningsventilManuell
BeskrivningSSM Bundle 12+12
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesmätareJa
Kännetecken
Värde
Flödestemperatur [°C] [Max]60 °C
FörinställningJa
Innehåller batterierNo
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionSSM Bundle 12+12
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line34
ProduktgruppPrepack
ProdukttypSSM fördelarpaket
Testtryck [bar]10 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.672 Kilogram
Nettovikt8.533 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym23.103 Liter
EAN/UPC5715162278703