Danfoss logo
088U0872_FHR-B 2+2_F

Förgreningsrör FHR-B, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 2, 10 bar

088U0872

C4C FHR-B Basic Manifold 2+2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]2
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
AvluftningsventilIngår ej
BeskrivningC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
FlödesmätareNej
Flödestemperatur [°C] [Max]90 °C
Kännetecken
Värde
FörinställningNej
MaterialMässing
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör FHR-B
Testtryck [bar]16 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.8 Kilogram
Nettovikt0.7 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162418796