Förgreningsrör FHF-B, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 9, 10 bar
088U0549
Förgreningsrör 9+9 Avstängning
088U0549
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 9 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Avluftningsventil | Ingår ej |
| Beskrivning | Förgreningsrör 9+9 Avstängning |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesmätare | Nej |
| Förinställning | Nej |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Mässing |
| Material Description | Manifold 9+9 Shutoff |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör FHF-B |
| SCIP ID nr | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Manifold x+x Shutoff |
| Testtryck [bar] | 16 bar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5267 Gram |
| Nettovikt | 4750 Gram |
| Volym | 3.384 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |