Danfoss logo
FHF-2F 088U0522

Förgreningsrör FHF-F, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 2, 6 bar

088U0522

Förgreningsrör 2+2 Danfoss BIV flödesmätare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]2
Arbetstryck [bar] [Max]6 bar
AvluftningsventilIngår ej
BeskrivningFörgreningsrör 2+2 Danfoss BIV flödesmätare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesmätareJa
Flödestemperatur [°C] [Max]60 °C
FörinställningJa
Kännetecken
Värde
MaterialMässing
Material DescriptionManifold 2+2 Danfoss BIV Flowmeter
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör FHF-F
SCIP ID nr958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP-dokumentproduktnamnManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Testtryck [bar]10 bar
VentilanslutningDanfoss RA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1212 Gram
Nettovikt1212 Gram
Volym1.969 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420080925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm