Förgreningsrör FH-PRO, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 2, 10 bar
088U0902
FH-PRO Manifold 2+2
088U0902
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 2 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Avluftningsventil | Ingår ej |
| Beskrivning | FH-PRO Manifold 2+2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Flödesmätare | Nej |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förinställning | Ja |
| Material | Mässing |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 2+2 |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör FH-PRO |
| Testtryck [bar] | 16 bar |
| Ventilanslutning | Danfoss RA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.877 Kilogram |
| Nettovikt | 0.877 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235238 |