Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0897

Förgreningsrör FH-PRO, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 7, 10 bar

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]7
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningProject Manifold 7+7 without Shutoff
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]0.600 bar
Kännetecken
Värde
MaterialMässing
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
Product line34
ProduktgruppFörgreningsrör och förgreningssatser
ProdukttypFörgreningsrör FH-PRO

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.853 Kilogram
Nettovikt2.673 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473764