Förgreningsrör FH-PRO, Mässing, Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]: 4, 10 bar
088U0894
Project Manifold 4+4 without Shutoff
088U0894
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 4 |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Beskrivning | Project Manifold 4+4 without Shutoff |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 0.600 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material | Mässing |
| Material Description | C4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B |
| Product line | 34 |
| Produktgrupp | Förgreningsrör och förgreningssatser |
| Produkttyp | Förgreningsrör FH-PRO |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.642 Kilogram |
| Nettovikt | 1.517 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466124 |