PFM 1000
Med hjälp av det differenstryck som har mätts upp av systemets mätkomponent beräknar PFM 1000 flödet genom komponenten (balanseringsventil eller mätöppning). Applikationen korrigerar dessutom det beräknade flödet för frostskyddsblandningar i kylsystem. Flödet kan mätas i alla grenledningar i hela hydraulsystemet, och hela systemet kan balanseras. PFM 1000 har konstruerats för att skapa hydraulisk balans i system för värme, kyla och tappvarmvatten. Den möjliggör mätning av statiskt tryck, differenstryck och flöde. Tryckgivaren är extremt robust och har en slitstark ram. Inne i tryckgivaren finns en differenstryckmätare med en integrerad differenstryckgivare för exakt bearbetning av digitala data. Mätinstrumentet kan anslutas trådlöst till en smartphone via Bluetooth. PFM 1000 kan anslutas till Android- och iOS enheter med hjälp av en app som hämtas från Google Play (Android) eller App Store (iOS).
Features and benefits
- Digital kompensation för temperatureffekter och tryckgivarens icke-linjäritet.
- Korrigering av flödesberäkning baserat på egenskaper hos frostskyddsvätskan.
- Kompatibel med Android (7,0+)- och iOS-enheter.
- Användarvänligt gränssnitt.
- Enkelt val av balanseringsventil med hjälp av en meny med foton.
- Ett register över de uppmätta värdena med kapacitet för upp till 2 000 registrerade värden.
- Kan användas som datalogg.
- Mycket robust konstruktion, klarar fall från 2 meters höjd.
- Trådlös dataöverföring från mätinstrumentet till en mobil enhet via Bluetooth Low Energy-teknik.
- Exakt tryckmätning med tryckgivare med 24-bitars tryckbearbetning.