Mätning
Product types shown: 3
&w=1920&q=75)
Mätuttag
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
PFM 100
The PFM 100 is used for measuring the differential pressure on both sides of a valve in hydronic systems.
The set consists of:
• One PFM 100 Measuring Instrument
• Two hoses with couplings
• Two needles incl. ball valves
Flow and pressure can be displayed in various units, which you can choose from in the menu.
The PFM 100 can communicate with you in one of 10 possible languages.
Please note that the pressure unit must not be exposed to subzero temperatures. The pressure unit must at all times be stored at temperatures above 0° C.
PFM 1000
Med hjälp av det differenstryck som har mätts upp av systemets mätkomponent beräknar PFM 1000 flödet genom komponenten (balanseringsventil eller mätöppning). Applikationen korrigerar dessutom det beräknade flödet för frostskyddsblandningar i kylsystem. Flödet kan mätas i alla grenledningar i hela hydraulsystemet, och hela systemet kan balanseras. PFM 1000 har konstruerats för att skapa hydraulisk balans i system för värme, kyla och tappvarmvatten. Den möjliggör mätning av statiskt tryck, differenstryck och flöde. Tryckgivaren är extremt robust och har en slitstark ram. Inne i tryckgivaren finns en differenstryckmätare med en integrerad differenstryckgivare för exakt bearbetning av digitala data. Mätinstrumentet kan anslutas trådlöst till en smartphone via Bluetooth. PFM 1000 kan anslutas till Android- och iOS enheter med hjälp av en app som hämtas från Google Play (Android) eller App Store (iOS).