Flödesindikator
003L8310
Flödesindikator, 0-1 bar, mätanordning för mätning av flöde och tryck i värme-, kyl- och tappvarmvattensystem
003L8310
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | Flödesindikator, 0-1 bar, mätanordning för mätning av flöde och tryck i värme-, kyl- och tappvarmvattensystem |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Hysteres (+/-) [%] | 2.5 % RH |
| Innehåller batterier | No |
| Kalibrering | När visaren sitter fel |
| Material Description | Flow Indicator 0-1 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -5 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktbeskrivning | Flödesindikator 0–1bar |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | Flödesindikator |
| Statiskt tryck [bar] | 10 KPa |
| Vikt [kg] | 4.480 kg |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.814 Kilogram |
| Nettovikt | 4.814 Kilogram |
| Volym | 20.825 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420113456 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |